Una gama de precintos flexibles con cintas lisas que ofrecen un precinto indicativo para revelar evidencias de manipulación o rotura en una variedad de aplicaciones. Estos productos incluyen cintas que son fáciles de aplicar y ajustar en el diámetro deseado. Hay varios tipos de precintos disponibles, incluidos precintos con etiquetas más largas y con una pestaña desprendible para una extracción rápida y sencilla. Estos precintos presentan un bucle variable con una mordaza de cierre metálica. Las opciones disponibles incluyen JawLock en versiones Mini y Maxi, SegureLock, TeraLock y SmoothLock.
JawLock es un precinto versátil que proporciona indicios de manipulación. Diseñado especialmente para diámetros de cinta pequeños, por lo que es ideal para asegurar artículos con una abertura pequeña. La cinta fina, redonda y lisa (2,0 mm de diámetro) tiene una pestaña desprendible lateral e incluye una etiqueta grande con una superficie amplia para códigos. Ideal para aplicaciones más robustas. Extracción sin necesidad de herramientas.
SegureLock y SmoothLock son opciones fáciles de utilizar con precintos flexibles de alta seguridad y a prueba de manipulación. Son ideales para asegurar aplicaciones como sacos de correo. Ambas opciones incluyen cintas lisas con clavijas de agarre en el vástago. Alta resistencia:12 kg,14 kg,20 kg,25 kg,35 kg y45 kg
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud de la cinta | Longitud general | Color | Tipo | Compra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3697 € - 0,3697 € | 3 En stock |
19.685 in
500.0 mm
|
22.343 in
567.5 mm
|
Blanco
|
Maxi JawLock
|
||||||
En producción |
19.685 in
500.0 mm
|
22.343 in
567.5 mm
|
Verde
|
Maxi JawLock
|
|||||||
0,3697 € - 0,3697 € | En producción |
19.685 in
500.0 mm
|
22.343 in
567.5 mm
|
Naranja
|
Maxi JawLock
|
||||||
0,2935 € - 0,2935 € | 6000 En stock |
11.811 in
300.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Naranja
|
TeraLock
|
||||||
0,3697 € - 0,3697 € | En producción |
19.685 in
500.0 mm
|
22.343 in
567.5 mm
|
Amarillo
|
Maxi JawLock
|
||||||
0,2588 € - 0,2588 € | 617 En stock |
9.843 in
250.0 mm
|
12.008 in
305.0 mm
|
Blanco
|
JawLock
|
||||||
20084875 | 0,3085 € - 0,3085 € | 999 En stock |
11.811 in
300.0 mm
|
14.469 in
367.5 mm
|
Amarillo
|
Maxi JawLock
|
|||||
0,1962 € - 0,1962 € | 246 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Amarillo
|
Precintos de longitud variable
|
||||||
En producción |
15.748 in
400.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Amarillo
|
TeraLock
|
|||||||
0,2935 € - 0,2935 € | En producción |
11.811 in
300.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Verde
|
TeraLock
|
||||||
0,3669 € - 0,3669 € | En producción |
15.748 in
400.0 mm
|
18.504 in
470.0 mm
|
Blanco
|
TeraLock
|
||||||
0,2502 € - 0,2502 € | 3826 En stock |
11.811 in
300.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Azul
|
Precintos de longitud variable
|
||||||
0,2616 € - 0,2616 € | 8978 En stock |
9.843 in
250.0 mm
|
12.008 in
305.0 mm
|
Blanco
|
JawLock
|
||||||
0,2048 € - 0,2048 € | En producción |
7.874 in
200.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Amarillo
|
Precintos de longitud variable
|
||||||
0,2588 € - 0,2588 € | 7990 En stock |
15.748 in
400.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Rojo
|
Precintos de longitud variable
|
||||||
0,2588 € - 0,2588 € | 10048 En stock |
15.748 in
400.0 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
Blanco
|
Precintos de longitud variable
|
||||||
0,3085 € - 0,3085 € | 5995 En stock |
11.811 in
300.0 mm
|
14.469 in
367.5 mm
|
Azul
|
Maxi JawLock
|
||||||
0,2929 € - 0,2929 € | En producción |
11.811 in
300.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Verde
|
SegurLock
|
||||||
0,2502 € - 0,2502 € | 6977 En stock |
11.811 in
300.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Rojo
|
Precintos de longitud variable
|
||||||
0,2588 € - 0,2588 € | En producción |
9.843 in
250.0 mm
|
12.008 in
305.0 mm
|
Rojo
|
JawLock
|
||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar