Menu Search

SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Amarillo

Referencia de Essentra:

20123000

Número de pieza del fabricante:

1222525

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 + 0,2021 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

202,10 €

1000 x 0,2021 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 250.0 mm
B 50.0 mm
C 28.0 mm
D 3.8 mm
 Fuerza de tracción 20.0 kg-f
Calidad de extraíble Sin rasgado
Tipo SentryLock
Material del cuerpo PP
Mecanismo de cierre Mordaza de cierre de acetato (POM)
Color Amarillo
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros