Menu Search

PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Rasgable PP Azul

PrimeLock con una pestaña de desgarro lateral y extracción sin herramientas. Cuenta con un vástago rugoso para mejorar el agarre con materiales resbaladizos. Viene con un portaetiquetas. Diseño íntegramente de plástico.
Referencia de Essentra:

20085469

Número de pieza del fabricante:

1222442

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 + 0,2533 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

253,30 €

1000 x 0,2533 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 400.0 mm
B 50.0 mm
C 20.0 mm
D 6.4 mm
F 2.7 mm
 Fuerza de tracción 32.0 kg-f
Calidad de extraíble Tear-Off
Tipo PrimeLock
Material del cuerpo PP
Mecanismo de cierre Precinto moldeado único
Color Azul
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros