20122812
1222433
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 + | 0,2572 € |
| A | 15.748 in |
|---|---|
| A | 400.0 mm |
| B | 50.0 mm |
| B | 1.969 in |
| C | 20.0 mm |
| C | 0.787 in |
| D | 6.4 mm |
| D | 0.252 in |
| F | 2.7 mm |
| F | 0.106 in |
| Fuerza de tracción | 32.0 kg-f |
| Calidad de extraíble | Non Tear-Off |
| Tipo | PrimeLock |
| Material del cuerpo | PP |
| Mecanismo de cierre | Precinto moldeado único |
| Color | Blanco |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar