20122133
1222162
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 + | 0,1607 € |
| A | 7.874 in |
|---|---|
| A | 200.0 mm |
| B | 1.142 in |
| B | 29.0 mm |
| C | 0.709 in |
| C | 18.0 mm |
| D | 0.118 in |
| D | 3.0 mm |
| Fuerza de tracción | 12.0 kg-f |
| Calidad de extraíble | Tear-Off |
| Tipo | AceLock |
| Material del cuerpo | PP |
| Mecanismo de cierre | Acetal Locking Jaw |
| Color | Blanco |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar