Menu Search

Precintos de perno - HanaLock / UnoLock

En stock

El precinto de perno de alta seguridad es ideal para asegurar las mercancías durante la importación y la exportación. Incorpora un inserto 18 mm y una cabeza de pasador que garantiza que la junta permanezca encajada, incluso si se retira la cubierta de plástico. El precinto cumple la norma ISO 17712:2013 (pasador revestido) y cuenta con la certificación C-TPAT.

  • Precintos de perno de alta seguridad ideales para proteger las mercancías de importación y exportación tanto a nivel nacional como internacional. Las aplicaciones típicas incluyen: contenedores de envío, contenedores de carga, camiones, puertas de vehículos remolcados y cargas ferroviarias.
  • Disponen de una inserción de 18 mm y una cabeza de pasador que mantiene el cierre enganchado en el pestillo de las aplicaciones cuando la cubierta de plástico se retira de forma intencionada o accidental.
  • ISO 17712:2013 (exclusivamente la opción de pasador recubierto) y conforme a C-TPAT.
Material: ABS, PP, Acero Color: Amarillo, Azul, Blanco, Naranja, Rojo, Verde Código De La Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
21 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D C Color B  Fuerza de tracción A Tipo Compra
2,298 € - 2,298 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.6 mm
45.9 mm
Naranja
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
20083397 2,1098 € - 2,1098 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.6 mm
45.9 mm
Verde
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
1,6664 € - 1,6664 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
54.0 mm
Verde
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
2,1098 € - 2,1098 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.6 mm
45.9 mm
Azul
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
1,6664 € - 1,6664 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
54.0 mm
Azul
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
2,1098 € - 2,1098 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.6 mm
45.9 mm
Rojo
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
1,6664 € - 1,6664 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
54.0 mm
Amarillo
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
2,4316 € - 2,4316 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
44.0 mm
Blanco
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
2,4316 € - 2,4316 € 250 En stock
10.0 mm
44.0 mm
Azul
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
2,1098 € - 2,1098 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.6 mm
45.9 mm
Blanco
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
2,4316 € - 2,4316 € 5999 En stock
10.0 mm
44.0 mm
Naranja
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
2,4316 € - 2,4316 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
44.0 mm
Amarillo
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
0,3428 € - 0,3428 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
53.0 mm
Amarillo
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
EinLock
19,306 € - 19,306 € 4995 En stock
11.0 mm
53.0 mm
Azul
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
EinLock
2,298 € - 2,298 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.6 mm
45.9 mm
Azul
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
2,298 € - 2,298 € 6409 En stock
12.6 mm
45.9 mm
Rojo
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
2,1098 € - 2,1098 € 3245 En stock
12.6 mm
45.9 mm
Amarillo
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
2,298 € - 2,298 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.6 mm
45.9 mm
Amarillo
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
1,6664 € - 1,6664 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
54.0 mm
Blanco
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
2,298 € - 2,298 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.6 mm
45.9 mm
Blanco
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
  • de 2
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (L) Acero Naranja

20083526

Rango de precios
2,298 € - 2,298 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (L) Acero Verde

20083397

Rango de precios
2,1098 € - 2,1098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 76.0 mm (L) Acero Verde

20083335

Rango de precios
1,6664 € - 1,6664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (L) Acero Azul

20083380

Rango de precios
2,1098 € - 2,1098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 76.0 mm (L) Acero Azul

20083328

Rango de precios
1,6664 € - 1,6664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (L) Acero Rojo

20083410

Rango de precios
2,1098 € - 2,1098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 76.0 mm (L) Acero Amarillo

20122317

Rango de precios
1,6664 € - 1,6664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
UnoLock 10.5 mm (D) 80.0 mm (L) PP Blanco

20123086

Rango de precios
2,4316 € - 2,4316 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
UnoLock 10.5 mm (D) 80.0 mm (L) PP Azul

20086480

Rango de precios
2,4316 € - 2,4316 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (L) Acero Blanco

20083427

Rango de precios
2,1098 € - 2,1098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
UnoLock 10.5 mm (D) 80.0 mm (L) PP Naranja

20086503

Rango de precios
2,4316 € - 2,4316 €

Niveles de existencias
5999 En stock
Atributos
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
UnoLock 10.5 mm (D) 80.0 mm (L) PP Amarillo

20086534

Rango de precios
2,4316 € - 2,4316 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
EinLock 8.0 mm (D) 80.0 mm (L) ABS Amarillo

20086688

Rango de precios
0,3428 € - 0,3428 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
EinLock 8.0 mm (D) 80.0 mm (L) ABS Azul

20086671

Rango de precios
19,306 € - 19,306 €

Niveles de existencias
4995 En stock
Atributos
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (L) Acero Azul

20083502

Rango de precios
2,298 € - 2,298 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (L) Acero Rojo

20083533

Rango de precios
2,298 € - 2,298 €

Niveles de existencias
6409 En stock
Atributos
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (L) Acero Amarillo

20083434

Rango de precios
2,1098 € - 2,1098 €

Niveles de existencias
3245 En stock
Atributos
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (L) Acero Amarillo

20083557

Rango de precios
2,298 € - 2,298 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 76.0 mm (L) Acero Blanco

20083366

Rango de precios
1,6664 € - 1,6664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (L) Acero Blanco

20083540

Rango de precios
2,298 € - 2,298 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm