20122843
1222454
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 + | 0,1567 € |
| A | 8.11 in |
|---|---|
| A | 206.0 mm |
| B | 5.6 mm |
| B | 0.22 in |
| C | 0.472 in |
| C | 12.0 mm |
| D | 0.717 in |
| D | 18.2 mm |
| E | 0.354 in |
| E | 9.0 mm |
| F | 200.0 mm |
| F | 7.874 in |
| G | 0.051 in |
| G | 1.3 mm |
| Fuerza de tracción | 15.0 kg-f |
| Tipo | TwinLock |
| Calidad de extraíble | Manual Removal - No Tool Required |
| Tipo | Hole Break |
| Color | Azul |
| Material del cuerpo | PP |
| Material de la cinta | PP |
| Mecanismo de cierre | Acetal Locking Jaw |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar