Menu Search

OctoLock 205.0 mm (L) 8.6 mm (A) 1.4 mm (G) PP Verde

Referencia de Essentra:

20085186

Número de pieza del fabricante:

1222404

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 + 0,2373 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

237,30 €

1000 x 0,2373 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 215.0 mm
B 6.3 mm
C 20.0 mm
D 16.8 mm
E 8.6 mm
F 205.0 mm
G 14.0 mm
 Fuerza de tracción 15.0 kg-f
Tipo OctoLock
Calidad de extraíble Manual Removal - No Tool Required
Tipo Finger Break
Color Verde
Material del cuerpo PP
Material de la cinta PP
Mecanismo de cierre Acetal Locking Jaw
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros