20085223
1222402
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 + | 0,2373 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 215.0 mm |
|---|---|
| A | 8.465 in |
| B | 0.248 in |
| B | 6.3 mm |
| C | 20.0 mm |
| C | 0.787 in |
| D | 0.661 in |
| D | 16.8 mm |
| E | 8.6 mm |
| E | 0.339 in |
| F | 205.0 mm |
| F | 8.071 in |
| G | 14.0 mm |
| G | 0.551 in |
| Fuerza de tracción | 15.0 kg-f |
| Tipo | OctoLock |
| Calidad de extraíble | Manual Removal - No Tool Required |
| Tipo | Finger Break |
| Color | Amarillo |
| Material del cuerpo | PP |
| Material de la cinta | PP |
| Mecanismo de cierre | Acetal Locking Jaw |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar