Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20122232
1222204
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 250 + | 2,2265 € |
| A | 300.0 mm |
|---|---|
| A | 11.811 in |
| B | 32.0 mm |
| B | 1.26 in |
| C | 0.866 in |
| C | 22.0 mm |
| D | 3.5 mm |
| D | 0.138 in |
| Fuerza de tracción | 1000.0 kg-f |
| Tipo | AluLock |
| Color | Negro |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material del cable | Acero galvanizado |
| Código de material | 8309909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar