20082772
1222192
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 + | 1,7724 € |
| A | 11.811 in |
|---|---|
| A | 300.0 mm |
| B | 26.0 mm |
| B | 1.024 in |
| C | 22.0 mm |
| C | 0.866 in |
| D | 1.5 mm |
| D | 0.059 in |
| Fuerza de tracción | 200.0 kg-f |
| Tipo | AluLock |
| Color | Negro |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material del cable | Acero galvanizado |
| Código de material | 8309909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar