Menu Search

Tornillo de unión hembra M4 20.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

Se trata de un tornillo para libros ranurado de nylon blanco que se utiliza junto con un receptáculo de acoplamiento (debe pedirse por separado). Los tornillos para libros están diseñados para unir varias hojas atornillándolas a una pieza de acoplamiento, ya sea a mano o con un destornillador plano.
Referencia de Essentra:

10065419

Número de pieza del fabricante:

081042011401

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,2251 €
1250 + 0,2139 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

56,28 €

250 x 0,2251 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M4
Longitud de la rosca 20.0 mm
Longitud de la rosca del receptáculo 20.0 mm
Diámetro de la cabeza 12.0 mm
Altura de la cabeza 2.2 mm
Color Negro
Código de material 3926909790
Tipo de impulso Forma ranurada
Material completo Nylon 6/6
Tipo de cabezal Cabeza redonda
Referencia UL
Referencia RoHs
Tipo de tornillo Tornillo para encuadernar - Hembra

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros