Menu Search

Pomos para tornillo manual - Moleteados

En stock

Los pomos moleteados pueden encajarse a presión en tornillos para crear un pequeño pomo para el agarre o la sujeción. Estos pomos pueden usarse con tornillos de cualquier longitud y el borde moleteado tiene un fácil agarre para apretar o soltar.

Código De La Serie: SR6127

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
136 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Material completo Compra
6,3077 € - 6,6414 € 40 En stock
30.0 mm
M8
Acero
1,1288 € - 1,1886 € 1636 En stock
20.0 mm
M5
Acero
2,6697 € - 2,8088 € 219 En stock
30.0 mm
M8
Acero
1,9765 € - 2,0806 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
M4
Acero
2,2196 € - 2,337 € 314 En stock
20.0 mm
M5
Acero
2,3896 € - 2,5183 € 6 En stock
20.0 mm
M5
Acero
2,9818 € - 3,1322 € 430 En stock
24.0 mm
M6
Acero
3,1971 € - 3,3578 € 234 En stock
24.0 mm
M6
Acero
3,6595 € - 3,8532 € 4 En stock
20.0 mm
M5
Acero
0,2698 € - 0,2698 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.6 mm
M5
Acetato
0,2873 € - 0,3024 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.6 mm
M5
Acetato
12,3198 € - 12,9687 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.0 mm
M10
Acero
7,3078 € - 7,693 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M6
Acero
18,5091 € - 19,4773 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M12
Acero
0,2698 € - 0,2698 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.6 mm
M5
Acetato
6,8453 € - 7,2058 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
M5
Acero
  • de 7
Pomo Moleteado 30.0 mm M8 35.0 mm Acero Negro

10194560

Rango de precios
6,6414 € - 6,3077 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pomo Moleteado 20.0 mm M5 11.5 mm Acero Negro

10194591

Rango de precios
1,1886 € - 1,1288 €

Niveles de existencias
1636 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tuerca
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
Pomo Moleteado 30.0 mm M8 18.0 mm Acero Negro

10194638

Rango de precios
2,8088 € - 2,6697 €

Niveles de existencias
219 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tuerca
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pomo Moleteado 16.0 mm M4 20.0 mm Acero Negro

10194225

Rango de precios
2,0806 € - 1,9765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
Pomo Moleteado 20.0 mm M5 10.0 mm Acero Negro

10194263

Rango de precios
2,337 € - 2,2196 €

Niveles de existencias
314 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
Pomo Moleteado 20.0 mm M5 16.0 mm Acero Negro

10194300

Rango de precios
2,5183 € - 2,3896 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
Pomo Moleteado 24.0 mm M6 12.0 mm Acero Negro

10194386

Rango de precios
3,1322 € - 2,9818 €

Niveles de existencias
430 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
Pomo Moleteado 24.0 mm M6 20.0 mm Acero Negro

10194423

Rango de precios
3,3578 € - 3,1971 €

Niveles de existencias
234 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
Pomo Moleteado 20.0 mm M5 30.0 mm Acero Negro

10194362

Rango de precios
3,8532 € - 3,6595 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
Pomo de tornillo de mariposa 16.6 mm (D) M5 Acetato

10177303

Rango de precios
0,2698 € - 0,2698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Azul
  • Estilo del pomo
    Redonda
  • Tipo
    Pomos de tornillo de apriete manual
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    16.6 mm
Pomo de tornillo de mariposa 16.6 mm M5 Acetato Rojo

10177334

Rango de precios
0,3024 € - 0,2873 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Estilo del pomo
    Redonda
  • Tipo
    Pomos de tornillo de apriete manual
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    16.6 mm
Pomo Moleteado 36.0 mm M10 Acero

10503263

Rango de precios
12,9687 € - 12,3198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del pomo
    Tuerca moleteada
  • Tipo
    M10
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro del pomo
    36.0 mm
  • Material completo
    Acero
Pomo Moleteado 24.0 mm M6 Acero

10503324

Rango de precios
7,693 € - 7,3078 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del pomo
    Tuerca moleteada
  • Tipo
    M6
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    24.0 mm
  • Material completo
    Acero
Pomo Moleteado 40.0 mm M12 Acero

10503287

Rango de precios
19,4773 € - 18,5091 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del pomo
    Tuerca moleteada
  • Tipo
    M12
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Material completo
    Acero
Pomo de tornillo de mariposa 16.6 mm M5 Acetato Negro

10177273

Rango de precios
0,2698 € - 0,2698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Redonda
  • Tipo
    Pomos de tornillo de apriete manual
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    16.6 mm
Pomo Moleteado 20.0 mm M5 Acero

10503300

Rango de precios
7,2058 € - 6,8453 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del pomo
    Tuerca moleteada
  • Tipo
    M5
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Material completo
    Acero