Menu Search

Pomos para tornillo manual - Moleteados

En stock

Los pomos moleteados pueden encajarse a presión en tornillos para crear un pequeño pomo para el agarre o la sujeción. Estos pomos pueden usarse con tornillos de cualquier longitud y el borde moleteado tiene un fácil agarre para apretar o soltar.

Código De La Serie: SR6127

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
136 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Material completo Compra
0,2951 € - 0,3106 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.6 mm
M5
Acetato
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
M5
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
36.0 mm
M10
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M6
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M12
Acero
0,2951 € - 0,3105 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
M6
Acetato
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
M8
Acero
0,2771 € - 0,2771 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
M4
Acetato
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M12
Acero inoxidable
0,2951 € - 0,3105 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
M4
Acetato
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
M8
Acero inoxidable
0,2951 € - 0,3105 € 64 En stock
12.7 mm
M4
Acetato
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
M5
Acero inoxidable
Solicite el plazo de entrega aquí
36.0 mm
M10
Acero inoxidable
Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M6
Acero inoxidable
0,2951 € - 0,3105 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
M6
Acetato
  • de 7
Pomo de tornillo de mariposa 16.6 mm M5 Acetato Rojo

10177334

Rango de precios
0,3106 € - 0,2951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Estilo del pomo
    Round
  • Tipo
    Pomos de tornillo de apriete manual
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    16.6 mm
Pomo Moleteado 20.0 mm M5 Acero

10503300


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del pomo
    Tuerca moleteada
  • Tipo
    M5
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Material completo
    Acero
Pomo Moleteado 36.0 mm M10 Acero

10503263


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del pomo
    Tuerca moleteada
  • Tipo
    M10
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro del pomo
    36.0 mm
  • Material completo
    Acero
Pomo Moleteado 24.0 mm M6 Acero

10503324


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del pomo
    Tuerca moleteada
  • Tipo
    M6
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    24.0 mm
  • Material completo
    Acero
Pomo Moleteado 40.0 mm M12 Acero

10503287


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del pomo
    Tuerca moleteada
  • Tipo
    M12
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Material completo
    Acero
Pomo de tornillo de mariposa 25.4 mm M6 Acetato Rojo

10177341

Rango de precios
0,3105 € - 0,2951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Estilo del pomo
    Round
  • Tipo
    Pomos de tornillo de apriete manual
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    25.4 mm
Pomo Moleteado 30.0 mm M8 Acero

10503348


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del pomo
    Tuerca moleteada
  • Tipo
    M8
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Material completo
    Acero
Pomo de tornillo de mariposa 12.7 mm (D) M4 Acetato

10177327

Rango de precios
0,2771 € - 0,2771 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Estilo del pomo
    Round
  • Tipo
    Pomos de tornillo de apriete manual
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro del pomo
    12.7 mm
Pomo Moleteado 40.0 mm M12 Acero inoxidable

10503294


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del pomo
    Tuerca moleteada
  • Tipo
    M12
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
Pomo de tornillo de mariposa 12.7 mm (D) M4 Acetato

10177297

Rango de precios
0,3105 € - 0,2951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Azul
  • Estilo del pomo
    Round
  • Tipo
    Pomos de tornillo de apriete manual
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro del pomo
    12.7 mm
Pomo Moleteado 30.0 mm M8 Acero inoxidable

10503355


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del pomo
    Tuerca moleteada
  • Tipo
    M8
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
Pomo de tornillo de mariposa 12.7 mm M4 Acetato Negro

10177266

Rango de precios
0,3105 € - 0,2951 €

Niveles de existencias
64 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Round
  • Tipo
    Pomos de tornillo de apriete manual
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro del pomo
    12.7 mm
Pomo Moleteado 20.0 mm M5 Acero inoxidable

10503317


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del pomo
    Tuerca moleteada
  • Tipo
    M5
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
Pomo Moleteado 36.0 mm M10 Acero inoxidable

10503270


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del pomo
    Tuerca moleteada
  • Tipo
    M10
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro del pomo
    36.0 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
Pomo Moleteado 24.0 mm M6 Acero inoxidable

10503331


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del pomo
    Tuerca moleteada
  • Tipo
    M6
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    24.0 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
Pomo de tornillo de mariposa 25.4 mm (D) M6 Acetato

10177310

Rango de precios
0,3105 € - 0,2951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Azul
  • Estilo del pomo
    Round
  • Tipo
    Pomos de tornillo de apriete manual
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    25.4 mm