Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pomos moleteados pueden encajarse a presión en tornillos para crear un pequeño pomo para el agarre o la sujeción. Estos pomos pueden usarse con tornillos de cualquier longitud y el borde moleteado tiene un fácil agarre para apretar o soltar.
Código De La Serie: SR6127
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Material completo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10260913 | 0,7768 € - 1,7174 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Poliamida 6
|
|
| 0,5084 € - 0,535 € | 5938 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polioximetileno
|
||
| 0,5162 € - 0,5427 € | 5200 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polioximetileno
|
||
| 0,7306 € - 0,7693 € | 17914 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polioximetileno
|
||
| 1,1593 € - 1,2207 € | 436 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acero
|
||
| 2,7418 € - 2,8846 € | 219 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acero
|
||
| 8,3122 € - 8,7544 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acero inoxidable
|
||
| 10,4014 € - 10,9441 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acero inoxidable
|
||
| 5,7587 € - 6,058 € | 4 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acero
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
M8 x 35
|
Acero inoxidable
|
|||
| 9,9815 € - 10,5019 € | 12 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acero inoxidable
|
||
| 5,8803 € - 6,1903 € | 80 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acero
|
||
| 0,7055 € - 0,7415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acero
|
||
| 1,6131 € - 1,6967 € | 12 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acero
|
||
| 6,3563 € - 6,6874 € | 75 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acero inoxidable
|
||
| 7,6606 € - 8,0584 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acero inoxidable
|
||
| 4,6427 € - 4,886 € | 40 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acero
|
||
| 4,9632 € - 5,2287 € | 700 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acero inoxidable
|
||
| 5,6264 € - 5,9247 € | 422 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acero inoxidable
|
||
| 6,4113 € - 6,7435 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acero inoxidable
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar