Menu Search

Pomos manuales lobulados - Espárrago roscado

En stock

Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
8,3945 € - 8,8374 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.0 mm
M8
Roscado hembra
11.0 mm
TPE
8,1061 € - 8,5387 € 19 En stock
43.0 mm
M8
Roscado macho
16.0 mm
TPE
8,3533 € - 8,7962 € 4 En stock
43.0 mm
M8
Roscado macho
20.0 mm
TPE
10,9901 € - 11,5566 € Solicite el plazo de entrega aquí
53.0 mm
M10
Roscado macho
20.0 mm
TPE
11,3918 € - 11,9789 € Solicite el plazo de entrega aquí
53.0 mm
M10
Roscado macho
30.0 mm
TPE
3,1219 € - 3,2939 € 21 En stock
32.0 mm
M6
Roscado hembra
Fenólico
4,6391 € - 4,8863 € 78 En stock
40.0 mm
M8
Roscado hembra
Fenólico
3,8532 € - 4,0582 € 54 En stock
32.0 mm
M6
Roscado hembra
10.0 mm
PP
3,8532 € - 4,0582 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M6
Roscado hembra
10.0 mm
PP
4,1333 € - 4,3486 € 20 En stock
40.0 mm
M8
Roscado hembra
12.0 mm
PP
3,6812 € - 3,8748 € 426 En stock
32.0 mm
M6
Roscado macho
16.0 mm
PP
3,6812 € - 3,8748 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M6
Roscado macho
20.0 mm
PP
3,8532 € - 4,0582 € 190 En stock
32.0 mm
M6
Roscado macho
30.0 mm
PP
4,0149 € - 4,2302 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M8
Roscado macho
16.0 mm
PP
4,1333 € - 4,3486 € 71 En stock
40.0 mm
M8
Roscado macho
25.0 mm
PP
2,7985 € - 2,9488 € 8 En stock
32.0 mm
M6
Roscado macho
16.0 mm
PP
2,852 € - 3,0034 € 4 En stock
32.0 mm
M6
Roscado macho
20.0 mm
PP
2,852 € - 3,0034 € 460 En stock
32.0 mm
M6
Roscado macho
30.0 mm
PP
3,1219 € - 3,2939 € 60 En stock
40.0 mm
M8
Roscado macho
16.0 mm
PP
3,3578 € - 3,5308 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M8
Roscado macho
25.0 mm
PP
  • de 14
Rueda manual suave al tacto 43.0 mm Hembra M8 PP;TPE Gris

10365007

Rango de precios
8,8374 € - 8,3945 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    11.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    43.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual suave al tacto 43.0 mm Macho M8 PP;TPE Negro

10223116

Rango de precios
8,5387 € - 8,1061 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    43.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual suave al tacto 43.0 mm Macho M8 PP;TPE Negro

10223154

Rango de precios
8,7962 € - 8,3533 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    43.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual suave al tacto 53.0 mm Macho M10 PP;TPE Negro

10629055

Rango de precios
11,5566 € - 10,9901 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    53.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual suave al tacto 53.0 mm Macho M10 PP;TPE Negro

10223215

Rango de precios
11,9789 € - 11,3918 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    53.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 32.0 mm Hembra M6 Fenólico Negro

10400777

Rango de precios
3,2939 € - 3,1219 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Color
    Negro
Rueda manual 40.0 mm Hembra M8 Fenólico Negro

10400814

Rango de precios
4,8863 € - 4,6391 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Color
    Negro
Rueda manual 32.0 mm Hembra M6 PP

10222607

Rango de precios
4,0582 € - 3,8532 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 32.0 mm Hembra M6 PP

10222591

Rango de precios
4,0582 € - 3,8532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 40.0 mm Hembra M8 PP

10222638

Rango de precios
4,3486 € - 4,1333 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 32.0 mm Macho M6 PP

10222768

Rango de precios
3,8748 € - 3,6812 €

Niveles de existencias
426 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 32.0 mm Macho M6 PP

10222805

Rango de precios
3,8748 € - 3,6812 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 32.0 mm Macho M6 PP

10222843

Rango de precios
4,0582 € - 3,8532 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 40.0 mm Macho M8 PP

10222881

Rango de precios
4,2302 € - 4,0149 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 40.0 mm Macho M8 PP

10222928

Rango de precios
4,3486 € - 4,1333 €

Niveles de existencias
71 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 32.0 mm Macho M6 PP

10222775

Rango de precios
2,9488 € - 2,7985 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 32.0 mm Macho M6 PP

10222812

Rango de precios
3,0034 € - 2,852 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 32.0 mm Macho M6 PP

10222850

Rango de precios
3,0034 € - 2,852 €

Niveles de existencias
460 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 40.0 mm Macho M8 PP

10222898

Rango de precios
3,2939 € - 3,1219 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 40.0 mm Macho M8 PP

10222935

Rango de precios
3,5308 € - 3,3578 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho