Menu Search

Pomos manuales lobulados - Espárrago roscado

En stock

Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
2,198 € - 4,8574 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Fenólico
3,0333 € - 6,7032 € 160 En stock
M8
Fenólico
3,6534 € - 8,0762 € 1 En stock
M8
Fenólico
2,9643 € - 3,1192 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M8
Roscado macho
20.0 mm
PA
2,6759 € - 5,9152 € 170 En stock
M10
Fenólico
2,2392 € - 4,9481 € 3261 En stock
M8
Fenólico
4,1879 € - 9,2535 € 132 En stock
M8
Fenólico
1,5748 € - 1,6572 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
M5
2,0806 € - 2,1908 € 335 En stock
40.0 mm
M6
10251966 1,3297 € - 2,9396 € 553 En stock
M6
Fenólico
2,5729 € - 2,7119 € 20 En stock
50.0 mm
M6
0,4834 € - 1,0689 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
M6
Roscado macho
17.0 mm
PA
1,6587 € - 3,6672 € 25 En stock
M8
Fenólico
3,3372 € - 3,5092 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
M8
0,9801 € - 2,1667 € 1277 En stock
M8
Nylon
1,5882 € - 1,6727 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
M5
1,1257 € - 2,4884 € 638 En stock
M6
Fenólico
0,6359 € - 1,4059 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
M8
Roscado macho
20.0 mm
PA
10252000 2,7385 € - 6,0525 € 960 En stock
M10
Fenólico
0,427 € - 0,9438 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
M6
Roscado macho
20.0 mm
Nylon
  • de 14
Rueda manual M10 Acero Fenólico

10246498

Rango de precios
4,8574 € - 2,198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material del pomo
    Fenólico
Rueda manual M8 Acero Fenólico

10246467

Rango de precios
6,7032 € - 3,0333 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Fenólico
Rueda manual M8 30.0 mm Acero Fenólico

10246481

Rango de precios
8,0762 € - 3,6534 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Fenólico
Rueda manual 40.0 mm M8 20.0 mm PA Negro

10333181

Rango de precios
3,1192 € - 2,9643 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Número de lóbulos
    8
Rueda manual M10 Acero Fenólico

10251935

Rango de precios
5,9152 € - 2,6759 €

Niveles de existencias
170 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Fenólico
Rueda manual M8 Acero Fenólico

10251973

Rango de precios
4,9481 € - 2,2392 €

Niveles de existencias
3261 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material del pomo
    Fenólico
Rueda manual M8 Acero Fenólico

10252017

Rango de precios
9,2535 € - 4,1879 €

Niveles de existencias
132 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Fenólico
Pomo suave al tacto M5 Acero zincado

10271315

Rango de precios
1,6572 € - 1,5748 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    28.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo suave al tacto M6 Acero zincado

10271384

Rango de precios
2,1908 € - 2,0806 €

Niveles de existencias
335 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Rueda manual M6 Acero Fenólico

10251966

Rango de precios
2,9396 € - 1,3297 €

Niveles de existencias
553 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Fenólico
Pomo suave al tacto M6 Acero zincado

10271469

Rango de precios
2,7119 € - 2,5729 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual 30.0 mm M6 17.0 mm Acero PA

10257364

Rango de precios
1,0689 € - 0,4834 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    17.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Número de lóbulos
    6
Rueda manual M8 Acero Fenólico

10251911

Rango de precios
3,6672 € - 1,6587 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material del pomo
    Fenólico
Pomo suave al tacto M8 Acero zincado

10271544

Rango de precios
3,5092 € - 3,3372 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M8 Nylon

10257425

Rango de precios
2,1667 € - 0,9801 €

Niveles de existencias
1277 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material del pomo
    Nylon
Pomo suave al tacto M5 Acero zincado

10271322

Rango de precios
1,6727 € - 1,5882 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    28.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M6 Acero Fenólico

10251898

Rango de precios
2,4884 € - 1,1257 €

Niveles de existencias
638 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Fenólico
Pomo de lóbulo 30.0 mm M8 (L)

10257401

Rango de precios
1,4059 € - 0,6359 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Número de lóbulos
    6
Rueda manual M10 Acero Fenólico

10252000

Rango de precios
6,0525 € - 2,7385 €

Niveles de existencias
960 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material del pomo
    Fenólico
Pomo de lóbulo 30.0 mm M6 20.0 mm (L)

10257340

Rango de precios
0,9438 € - 0,427 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Número de lóbulos
    6