Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1928 € - 2,3072 € | 24 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Roscado hembra
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 3,8532 € - 4,0582 € | 10 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado hembra
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 4,1333 € - 4,3486 € | 17 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Roscado hembra
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 4,1333 € - 4,3486 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Roscado macho
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 4,1982 € - 4,4135 € | 30 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Roscado macho
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
| 5,2952 € - 5,5753 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Roscado macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 5,4136 € - 5,6938 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Roscado macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 3,4762 € - 3,6595 € | 6 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Roscado hembra
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 4,9079 € - 5,1664 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Roscado hembra
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 3,6812 € - 3,8748 € | 8 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 3,8532 € - 4,0582 € | 60 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado macho
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 4,0149 € - 4,2302 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Roscado macho
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 2,1928 € - 2,3072 € | 127 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Roscado hembra
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 3,0673 € - 3,229 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado hembra
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 4,7895 € - 5,048 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Roscado hembra
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
| 2,3576 € - 2,4761 € | 60 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Roscado macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 5,6289 € - 5,9307 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Roscado macho
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 15,2522 € - 16,0546 € | 110 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Roscado macho
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 3,8532 € - 4,0582 € | 190 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado macho
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 4,0149 € - 4,2302 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Roscado macho
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar