Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3157 € - 4,5423 € | 140 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
14,1213 € - 14,8629 € | 25 En stock |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
81,9365 € - 86,2419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8
|
Threaded Female
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
||
1,4745 € - 1,552 € | 125 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
2,383 € - 2,5078 € | 175 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
3,8532 € - 4,0582 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
3,8532 € - 4,0582 € | 10 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
4,1333 € - 4,3486 € | 20 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
2,1928 € - 2,3072 € | 14 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
4,1333 € - 4,3486 € | 7 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
3,1219 € - 3,2939 € | 60 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
3,3578 € - 3,5308 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
4,2951 € - 4,5206 € | 10 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
3,3578 € - 3,5308 € | 56 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
6,7269 € - 7,0822 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
|
Fenólico
|
||
4,1333 € - 4,3486 € | 109 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
3,3042 € - 3,4762 € | 262 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
4,6391 € - 4,8863 € | 78 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
|
Fenólico
|
||
2,3576 € - 2,4761 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
2,7985 € - 2,9488 € | 8 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar