Menu Search

Pomos esféricos

En stock

Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Finalizar Material del pomo Método de montaje Compra
14,0498 € - 14,7903 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Pulido
Aluminio
Threaded
17,8632 € - 18,8025 € 2 En stock
M8
Pulido
Aluminio
Threaded
10285374 38,9168 € - 86,0211 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Pulido
Aluminio
Threaded
6,9646 € - 7,3285 € 1282 En stock
M12
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
12,1489 € - 12,7783 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
10285152 16,1167 € - 16,9683 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
41,2123 € - 91,0986 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
0,0963 € - 0,2129 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
PEBD
0,2877 € - 0,636 € 2285 En stock
25.0 mm
PEBD
0,7562 € - 1,6715 € 4625 En stock
30.0 mm
PEBD
1,1496 € - 2,5411 € 281 En stock
36.0 mm
PEBD
1,1018 € - 2,4355 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Brillo
Fenólico
Threaded
39,3717 € - 87,0472 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Pulido
Aluminio
Threaded
13,4193 € - 14,127 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
61,6703 € - 136,32 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
30,6754 € - 32,2885 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
41,2334 € - 91,1303 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
  • de 9
Pomos esféricos 20.0 mm M4 Aluminio Natural

10396353

Rango de precios
14,7903 € - 14,0498 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 25.0 mm M8 Aluminio Natural

10285329

Rango de precios
18,8025 € - 17,8632 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616991099
Pomos esféricos 38.0 mm M6 Aluminio Natural

10285374

Rango de precios
86,0211 € - 38,9168 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 50.0 mm M12 Baquelita PA6 GF Negro

10333402

Rango de precios
7,3285 € - 6,9646 €

Niveles de existencias
1282 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    46.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 16.0 mm M5 Acero inoxidable Natural

10285121

Rango de precios
12,7783 € - 12,1489 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7318190090
Pomos esféricos 20.0 mm M6 Acero inoxidable Natural

10285152

Rango de precios
16,9683 € - 16,1167 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7318190090
Pomos esféricos 32.0 mm M6 Acero inoxidable Natural

10285190

Rango de precios
91,0986 € - 41,2123 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 15.0 mm (D) Negro

10099155

Rango de precios
0,2129 € - 0,0963 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pomo
    15.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 25.0 mm (D) Negro

10101537

Rango de precios
0,636 € - 0,2877 €

Niveles de existencias
2285 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 30.0 mm (D) Negro

10101940

Rango de precios
1,6715 € - 0,7562 €

Niveles de existencias
4625 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 36.0 mm (D) Negro

10102091

Rango de precios
2,5411 € - 1,1496 €

Niveles de existencias
281 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    36.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 25.0 mm M10 Fenólico Negro

10252253

Rango de precios
2,4355 € - 1,1018 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura del pomo
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 38.0 mm M10 Aluminio Natural

10285398

Rango de precios
87,0472 € - 39,3717 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    8301300000
Pomos esféricos 16.0 mm 5.0 mm Acero inoxidable Natural

10396360

Rango de precios
14,127 € - 13,4193 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    5.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 25.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable Natural

10445556


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 38.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable Natural

10396407

Rango de precios
136,32 € - 61,6703 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 16.0 mm 5.0 mm Aluminio Natural

10436097


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    5.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 32.0 mm 6.0 mm Aluminio Natural

10285459

Rango de precios
32,2885 € - 30,6754 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 38.0 mm 10.0 mm Aluminio Natural

10396469

Rango de precios
91,1303 € - 41,2334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    10.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 20.0 mm 5.0 mm Aluminio Natural

10640326


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    5.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7326909890