Menu Search

Pomos esféricos

En stock

Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Finalizar Material del pomo Método de montaje Compra
32,5318 € - 34,2444 € 9 En stock
6.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
62,8381 € - 66,1459 € 9 En stock
8.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
53,1126 € - 117,4063 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
0,1226 € - 0,2712 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
0,3127 € - 0,6913 € 288 En stock
25.0 mm
PEBD
1,0495 € - 2,3199 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
0,6283 € - 1,3888 € 125 En stock
30.0 mm
PEBD
0,9257 € - 2,0464 € 175 En stock
19.1 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
1,5184 € - 3,3559 € 5696 En stock
M10
Brillo
Fenólico
Threaded
3,294 € - 3,4706 € 62665 En stock
M4
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
2,5863 € - 2,7196 € 7084 En stock
M6
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
3,7256 € - 3,9244 € 18 En stock
M10
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
116,9621 € - 258,5605 € 6 En stock
M10
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
14,0498 € - 14,7903 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Pulido
Aluminio
Threaded
17,8632 € - 18,8025 € 2 En stock
M8
Pulido
Aluminio
Threaded
10285374 38,9168 € - 86,0211 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Pulido
Aluminio
Threaded
67,32 € - 70,8679 € 50 En stock
M10
Pulido
Aluminio
Threaded
35,3721 € - 37,2338 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
0,069 € - 0,1527 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
13,3643 € - 14,0604 € 24 En stock
M4
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
  • de 9
Pomos esféricos 20.0 mm 6.0 mm Aluminio Natural

10552490

Rango de precios
34,2444 € - 32,5318 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 32.0 mm 8.0 mm Aluminio Natural

10552506

Rango de precios
66,1459 € - 62,8381 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 44.0 mm 10.0 mm Aluminio Natural

10396476

Rango de precios
117,4063 € - 53,1126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    10.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 12.0 mm (D) 6.4 mm Negro

10099117

Rango de precios
0,2712 € - 0,1226 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.4 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 25.0 mm (D) Negro

10101414

Rango de precios
0,6913 € - 0,3127 €

Niveles de existencias
288 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 30.0 mm (D) 6.4 mm Negro

10101926

Rango de precios
2,3199 € - 1,0495 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.4 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 30.0 mm (D) Negro

10101964

Rango de precios
1,3888 € - 0,6283 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 36.0 mm (D) 19.1 mm Negro

10102114

Rango de precios
2,0464 € - 0,9257 €

Niveles de existencias
175 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    19.1 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 32.0 mm M10 Fenólico Negro

10252277

Rango de precios
3,3559 € - 1,5184 €

Niveles de existencias
5696 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    32.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 16.0 mm M4 Baquelita PA6 GF Negro

10333310

Rango de precios
3,4706 € - 3,294 €

Niveles de existencias
62665 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 25.0 mm M6 Baquelita PA6 GF Negro

10333358

Rango de precios
2,7196 € - 2,5863 €

Niveles de existencias
7084 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    22.5 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 40.0 mm M10 Baquelita PA6 GF Negro

10333396

Rango de precios
3,9244 € - 3,7256 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    37.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 50.0 mm M10 Acero inoxidable Natural

10285251

Rango de precios
258,5605 € - 116,9621 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7318190090
Pomos esféricos 20.0 mm M4 Aluminio Natural

10396353

Rango de precios
14,7903 € - 14,0498 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 25.0 mm M8 Aluminio Natural

10285329

Rango de precios
18,8025 € - 17,8632 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616991099
Pomos esféricos 38.0 mm M6 Aluminio Natural

10285374

Rango de precios
86,0211 € - 38,9168 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 50.0 mm M10 Aluminio Natural

10285411

Rango de precios
70,8679 € - 67,32 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616991099
Pomos esféricos 20.0 mm 6.0 mm Acero inoxidable Natural

10641156

Rango de precios
37,2338 € - 35,3721 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 12.0 mm (D) 3.2 mm Negro

10099070

Rango de precios
0,1527 € - 0,069 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    3.2 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 16.0 mm M4 Acero inoxidable Natural

10285114

Rango de precios
14,0604 € - 13,3643 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890