Menu Search

Pomos esféricos

En stock

Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Finalizar Material del pomo Método de montaje Compra
39,3717 € - 87,0472 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Pulido
Aluminio
Threaded
13,4193 € - 14,127 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
61,6703 € - 136,32 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
28,5862 € - 30,0894 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Pulido
Aluminio
Threaded
Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
30,6754 € - 32,2885 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
41,2334 € - 91,1303 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
1,7125 € - 3,7864 € 393 En stock
M6
Brillo
Fenólico
Threaded
2,6043 € - 5,7566 € 8 En stock
M12
Brillo
Fenólico
Threaded
2,6085 € - 2,7524 € 658 En stock
M5
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
5,0743 € - 5,3387 € 2 En stock
M10
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
7,1412 € - 7,5168 € 660 En stock
M16
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
16,1167 € - 16,9683 € 50 En stock
M4
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
10285176 23,0147 € - 24,2196 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
41,519 € - 91,7862 € 4 En stock
M10
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
84,6777 € - 187,1795 € 16 En stock
M10
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
13,2755 € - 13,9726 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Pulido
Aluminio
Threaded
17,8632 € - 18,8025 € 17 En stock
M6
Pulido
Aluminio
Threaded
  • de 9
Pomos esféricos 38.0 mm M10 Aluminio Natural

10285398

Rango de precios
87,0472 € - 39,3717 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    8301300000
Pomos esféricos 16.0 mm 5.0 mm Acero inoxidable Natural

10396360

Rango de precios
14,127 € - 13,4193 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    5.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 25.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable Natural

10445556


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 38.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable Natural

10396407

Rango de precios
136,32 € - 61,6703 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 32.0 mm M8 Aluminio Natural

10285350

Rango de precios
30,0894 € - 28,5862 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 16.0 mm 5.0 mm Aluminio Natural

10436097


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    5.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 32.0 mm 6.0 mm Aluminio Natural

10285459

Rango de precios
32,2885 € - 30,6754 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 38.0 mm 10.0 mm Aluminio Natural

10396469

Rango de precios
91,1303 € - 41,2334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    10.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 20.0 mm 5.0 mm Aluminio Natural

10640326


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    5.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 32.0 mm M6 Fenólico Negro

10252260

Rango de precios
3,7864 € - 1,7125 €

Niveles de existencias
393 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    32.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 40.0 mm M12 Fenólico Negro

10252307

Rango de precios
5,7566 € - 2,6043 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 20.0 mm M5 Baquelita PA6 GF Negro

10333341

Rango de precios
2,7524 € - 2,6085 €

Niveles de existencias
658 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 40.0 mm M10 Baquelita PA6 GF Negro

10333389

Rango de precios
5,3387 € - 5,0743 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    37.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 50.0 mm M16 Baquelita PA6 GF Negro

10333426

Rango de precios
7,5168 € - 7,1412 €

Niveles de existencias
660 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    46.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 20.0 mm M4 Acero inoxidable Natural

10285145

Rango de precios
16,9683 € - 16,1167 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 25.0 mm M8 Acero inoxidable Natural

10285176

Rango de precios
24,2196 € - 23,0147 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 32.0 mm M10 Acero inoxidable Natural

10285213

Rango de precios
91,7862 € - 41,519 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 44.0 mm M10 Acero inoxidable Natural

10285244

Rango de precios
187,1795 € - 84,6777 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 16.0 mm M6 Aluminio Natural

10285282

Rango de precios
13,9726 € - 13,2755 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 25.0 mm M6 Aluminio Natural

10285312

Rango de precios
18,8025 € - 17,8632 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099