Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.
Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Finalizar | Material del pomo | Método de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6283 € - 1,3888 € | 125 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| 1,5184 € - 3,3559 € | 5696 En stock |
|
M10
|
Brillo
|
Fenólico
|
Threaded
|
||
| 0,069 € - 0,1527 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| 0,1712 € - 0,3785 € | 4998 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| 0,2877 € - 0,636 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
6.4 mm
|
Sin acabado
|
PEBD
|
Ajustable a presión
|
||
| 1,0495 € - 2,3199 € | 1693 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| 1,7593 € - 3,8888 € | 185 En stock |
|
9.5 mm
|
Sin acabado
|
PEBD
|
Ajustable a presión
|
||
| 1,1307 € - 2,50 € | 3350 En stock |
|
M8
|
Brillo
|
Fenólico
|
Threaded
|
||
| 1,5184 € - 3,3559 € | 600 En stock |
|
M12
|
Brillo
|
Fenólico
|
Threaded
|
||
| 2,4763 € - 2,6085 € | 1007 En stock |
|
M4
|
Reluciente
|
Baquelita PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 33,0237 € - 34,7617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
||
| 23,3247 € - 24,5507 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
||
| 60,3904 € - 133,485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
||
| 6,9646 € - 7,3285 € | 1282 En stock |
|
M12
|
Reluciente
|
Baquelita PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 12,1489 € - 12,7783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
5.0 mm
|
Pulido
|
Aluminio
|
Ajustable a presión
|
|||
| 4,7315 € - 4,9748 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Reluciente
|
Baquelita PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 116,9621 € - 258,5605 € | 6 En stock |
|
M10
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
||
| 14,0498 € - 14,7903 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
Pulido
|
Aluminio
|
Threaded
|
||
| 17,8632 € - 18,8025 € | 2 En stock |
|
M8
|
Pulido
|
Aluminio
|
Threaded
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar