Menu Search

Pomos esféricos

En stock

Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Finalizar Material del pomo Método de montaje Compra
0,0672 € - 0,1487 € 8996 En stock
4.8 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
0,0937 € - 0,2073 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
PEBD
0,2801 € - 0,6193 € 2285 En stock
25.0 mm
PEBD
0,7363 € - 1,6276 € 4625 En stock
30.0 mm
PEBD
1,1194 € - 2,4743 € 281 En stock
36.0 mm
PEBD
1,0728 € - 2,3714 € 1120 En stock
M10
Brillo
Fenólico
Threaded
2,4678 € - 5,4559 € 451 En stock
M8
Brillo
Fenólico
Threaded
3,6812 € - 3,8748 € 120 En stock
M5
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
3,1857 € - 3,3475 € 183 En stock
M8
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
8,1802 € - 8,6005 € 1250 En stock
M14
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
11,8295 € - 12,4424 € 219 En stock
M6
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
22,4097 € - 23,5828 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
40,1267 € - 42,2361 € 55 En stock
M8
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
59,1014 € - 130,6555 € 85 En stock
M10
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
0,9729 € - 2,1512 € 702 En stock
36.0 mm
PEBD
1,6675 € - 3,6868 € 413 En stock
M6
Brillo
Fenólico
Threaded
2,5358 € - 5,6052 € 1198 En stock
M12
Brillo
Fenólico
Threaded
2,5399 € - 2,68 € 1668 En stock
M5
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
4,9409 € - 5,1984 € 1 En stock
M10
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
6,9535 € - 7,3191 € 570 En stock
M16
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
  • de 9
Pomos esféricos 12.0 mm (D) 4.8 mm Negro

10099094

Rango de precios
0,1487 € - 0,0672 €

Niveles de existencias
8996 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 15.0 mm (D) Negro

10099155

Rango de precios
0,2073 € - 0,0937 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pomo
    15.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 25.0 mm (D) Negro

10101537

Rango de precios
0,6193 € - 0,2801 €

Niveles de existencias
2285 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 30.0 mm (D) Negro

10101940

Rango de precios
1,6276 € - 0,7363 €

Niveles de existencias
4625 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 36.0 mm (D) Negro

10102091

Rango de precios
2,4743 € - 1,1194 €

Niveles de existencias
281 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    36.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 25.0 mm M10 Fenólico Negro

10252253

Rango de precios
2,3714 € - 1,0728 €

Niveles de existencias
1120 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 40.0 mm M8 Fenólico Negro

10252291

Rango de precios
5,4559 € - 2,4678 €

Niveles de existencias
451 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    36.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 20.0 mm M5 Baquelita PA6 GF Negro

10333334

Rango de precios
3,8748 € - 3,6812 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 32.0 mm M8 Baquelita PA6 GF Negro

10333372

Rango de precios
3,3475 € - 3,1857 €

Niveles de existencias
183 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    29.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 50.0 mm M14 Baquelita PA6 GF Negro

10333419

Rango de precios
8,6005 € - 8,1802 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    46.0 mm
  • Medida de la rosca
    M14
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 16.0 mm M6 Acero inoxidable Natural

10285138

Rango de precios
12,4424 € - 11,8295 €

Niveles de existencias
219 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 25.0 mm M6 Acero inoxidable Natural

10285169

Rango de precios
23,5828 € - 22,4097 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 32.0 mm M8 Acero inoxidable Natural

10285206

Rango de precios
42,2361 € - 40,1267 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 38.0 mm M10 Acero inoxidable Natural

10285237

Rango de precios
130,6555 € - 59,1014 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7318190090
Pomos esféricos 36.0 mm (D) Negro

10102107

Rango de precios
2,1512 € - 0,9729 €

Niveles de existencias
702 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    36.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 32.0 mm M6 Fenólico Negro

10252260

Rango de precios
3,6868 € - 1,6675 €

Niveles de existencias
413 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    32.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 40.0 mm M12 Fenólico Negro

10252307

Rango de precios
5,6052 € - 2,5358 €

Niveles de existencias
1198 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 20.0 mm M5 Baquelita PA6 GF Negro

10333341

Rango de precios
2,68 € - 2,5399 €

Niveles de existencias
1668 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 40.0 mm M10 Baquelita PA6 GF Negro

10333389

Rango de precios
5,1984 € - 4,9409 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    37.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 50.0 mm M16 Baquelita PA6 GF Negro

10333426

Rango de precios
7,3191 € - 6,9535 €

Niveles de existencias
570 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    46.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790