Menu Search

Pomos esféricos

En stock

Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Finalizar Material del pomo Método de montaje Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
40,4275 € - 89,3731 € 4 En stock
M10
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
82,4515 € - 182,2585 € 16 En stock
M10
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
12,9265 € - 13,6052 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Pulido
Aluminio
Threaded
17,3936 € - 18,3082 € 7 En stock
M6
Pulido
Aluminio
Threaded
28,534 € - 30,0306 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Pulido
Aluminio
Threaded
49,9447 € - 110,4057 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Pulido
Aluminio
Threaded
Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
41,3854 € - 91,4743 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
60,358 € - 133,4365 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
31,6766 € - 33,3441 € 9 En stock
6.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
61,1861 € - 64,4069 € 9 En stock
8.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
51,7163 € - 114,3197 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
0,0672 € - 0,1487 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
PEBD
0,1667 € - 0,3686 € 4998 En stock
15.0 mm
PEBD
0,2801 € - 0,6193 € 1050 En stock
6.4 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
1,0219 € - 2,2589 € 1693 En stock
30.0 mm
PEBD
1,7131 € - 3,7865 € 185 En stock
9.5 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
1,101 € - 2,4343 € 3400 En stock
M8
Brillo
Fenólico
Threaded
3,6812 € - 3,8748 € 120 En stock
M5
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
  • de 9
Pomos esféricos 20.0 mm 5.0 mm Aluminio Natural

10640326


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    5.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 32.0 mm M10 Acero inoxidable Natural

10285213

Rango de precios
89,3731 € - 40,4275 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 44.0 mm M10 Acero inoxidable Natural

10285244

Rango de precios
182,2585 € - 82,4515 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 16.0 mm M6 Aluminio Natural

10285282

Rango de precios
13,6052 € - 12,9265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 25.0 mm M6 Aluminio Natural

10285312

Rango de precios
18,3082 € - 17,3936 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 32.0 mm M10 Aluminio Natural

10285367

Rango de precios
30,0306 € - 28,534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 44.0 mm M10 Aluminio Natural

10285404

Rango de precios
110,4057 € - 49,9447 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    8301300000
Pomos esféricos 20.0 mm 5.0 mm Acero inoxidable Natural

10633571


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    5.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 32.0 mm 6.0 mm Acero inoxidable Natural

10396377

Rango de precios
91,4743 € - 41,3854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 38.0 mm 10.0 mm Acero inoxidable Natural

10396414

Rango de precios
133,4365 € - 60,358 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    10.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 20.0 mm 6.0 mm Aluminio Natural

10552490

Rango de precios
33,3441 € - 31,6766 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 32.0 mm 8.0 mm Aluminio Natural

10552506

Rango de precios
64,4069 € - 61,1861 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 44.0 mm 10.0 mm Aluminio Natural

10396476

Rango de precios
114,3197 € - 51,7163 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    10.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 12.0 mm (D) Negro

10099087

Rango de precios
0,1487 € - 0,0672 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pomo
    12.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 15.0 mm (D) Negro

10099148

Rango de precios
0,3686 € - 0,1667 €

Niveles de existencias
4998 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    15.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 25.0 mm (D) 6.4 mm Negro

10494417

Rango de precios
0,6193 € - 0,2801 €

Niveles de existencias
1050 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.4 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 30.0 mm (D) Negro

10101933

Rango de precios
2,2589 € - 1,0219 €

Niveles de existencias
1693 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 36.0 mm (D) 9.5 mm Negro

10102084

Rango de precios
3,7865 € - 1,7131 €

Niveles de existencias
185 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    9.5 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 20.0 mm M8 Fenólico Negro

10252246

Rango de precios
2,4343 € - 1,101 €

Niveles de existencias
3400 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 20.0 mm M5 Baquelita PA6 GF Negro

10333334

Rango de precios
3,8748 € - 3,6812 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790