Menu Search

Pomos esféricos 1.470 in M10 x 1.5 PP Negro

Los pomos esféricos de polipropileno son ideales para las operaciones de cambio, control y sujeción y vienen con una empuñadura ergonómica
Referencia de Essentra:

10558782

Número de pieza del fabricante:

KNM10----B4L-21

375 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 1,5249 €
250 - 1249 0,726 €
1250 + 0,6896 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

38,12 €

25 x 1,5249 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del pomo 37.3 mm
Altura del pomo 35.6 mm
Medida de la rosca M10 x 1.5
Finalizar Zinc transparente
Material de inserción Acero
Tipo de inserto Tuerca de tope
Color del pomo Black
Material del pomo PP
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros