Los pomos de mariposa macho con ala escalonada están diseñados con un hombro metálico sobresaliente para asegurar el montaje de metal con metal al mismo tiempo que se ofrece un buen apoyo. Los pomos de mariposa con ala escalonada tienen espárragos de acero y son resistentes a los disolventes, los aceites, la grasa y los productos químicos.
Código De La Serie: SR1579
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud del pomo | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1928 € - 2,3072 € | 714 En stock |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,0847 € - 2,1939 € | 359 En stock |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 7,4263 € - 16,4182 € | 47 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Espárrago roscado
|
|
Acero inoxidable
|
||
| 10159811 | 1,3103 € - 2,8967 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
|
| 16,0165 € - 35,3908 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Espárrago roscado
|
|
Acero inoxidable
|
||
| 19,2816 € - 42,6008 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Espárrago roscado
|
|
Acero inoxidable
|
||
| 4,7998 € - 5,0593 € | 258 En stock |
|
M6
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 5,3601 € - 5,6402 € | 53 En stock |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 7,212 € - 7,5993 € | 103 En stock |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 17,0774 € - 37,7598 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Espárrago roscado
|
|
Acero inoxidable
|
||
| 20,0026 € - 44,1973 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Espárrago roscado
|
|
Acero inoxidable
|
||
| 2,3576 € - 2,4761 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,1928 € - 2,3072 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Espárrago roscado
|
|
Nylon
|
||
| 1,1614 € - 2,5671 € | 350 En stock |
|
M5
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,2605 € - 4,9965 € | 90 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 5,1335 € - 5,4033 € | 206 En stock |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 1,4617 € - 3,2311 € | 49 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Espárrago roscado
|
|
Nylon
|
||
| 1,7729 € - 3,9194 € | 240 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Espárrago roscado
|
|
Nylon
|
||
| 16,0165 € - 16,8559 € | 20 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Espárrago roscado
|
|
Acero inoxidable
|
||
| 20,9811 € - 46,3706 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Espárrago roscado
|
|
Acero inoxidable
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar