Los pomos de mariposa macho con ala escalonada están diseñados con un hombro metálico sobresaliente para asegurar el montaje de metal con metal al mismo tiempo que se ofrece un buen apoyo. Los pomos de mariposa con ala escalonada tienen espárragos de acero y son resistentes a los disolventes, los aceites, la grasa y los productos químicos.
Código De La Serie: SR1579
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud del pomo | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3576 € - 2,4761 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,1928 € - 2,3072 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Screw Mount
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,1614 € - 2,5671 € | 362 En stock |
|
M5
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,2605 € - 4,9965 € | 90 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 17,0774 € - 37,7598 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 20,0026 € - 44,1973 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 5,3601 € - 5,6402 € | 53 En stock |
|
M8
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Enhanced Nylon
|
||
| 7,4263 € - 16,4182 € | 47 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 10159811 | 1,3103 € - 2,8967 € | 1850 En stock |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
|
| 16,0165 € - 35,3908 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Espárrago roscado
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 19,2816 € - 42,6008 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Espárrago roscado
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 4,7998 € - 5,0593 € | 558 En stock |
|
M6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Enhanced Nylon
|
||
| 2,4647 € - 2,5935 € | 296 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Screw Mount
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon
|
||
| 5,22 € - 5,4899 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 1,4617 € - 3,2311 € | 49 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Screw Mount
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,7729 € - 3,9194 € | 245 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Screw Mount
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 2,1928 € - 2,3072 € | 724 En stock |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,0847 € - 2,1939 € | 379 En stock |
|
M6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 2,1928 € - 2,3072 € | 5 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Screw Mount
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nylon
|
||
| 7,212 € - 7,5993 € | 103 En stock |
|
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Enhanced Nylon
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar