Menu Search

Pomo Moleteado 1.000 in M8 Acetato Negro

Los pomos de empujar y tirar de polipropileno ofrecen un sencillo manejo de subida y bajada. Estos pomos de rosca están diseñados con un agarre moleteado.
Referencia de Essentra:

10559086

Número de pieza del fabricante:

KSM8----N6--5A0

1560 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
40 - 399 1,1224 €
400 - 1999 0,5343 €
2000 + 0,5077 €
Paquete estándar: 400

Solicitar en múltiplos de 40

Precio total:

44,90 €

40 x 1,1224 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del núcleo 15 mm
Altura del núcleo 3.6 mm
Diámetro del pomo 25.4 mm
Altura del pomo 10.4 mm
Precio por pieza IVA incluido 1.1328 GBP
Medida de la rosca M8
Finalizar Sin acabado
Material de inserción Aluminio
Tipo de inserto A través del orificio
Color del pomo Black
Material del pomo Acetato
Material del espárrago No aplicable
Código de material 3926300090
Color Negro
Material roscado Aluminio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros