10559000
KSM5----N4--5A0
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 50 - 499 | 0,9294 € |
| 500 - 2499 | 0,4426 € |
| 2500 + | 0,4204 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del núcleo | 0.420 in |
|---|---|
| Diámetro del núcleo | 10.7 mm |
| Altura del núcleo | 0.080 in |
| Altura del núcleo | 2 mm |
| Diámetro del pomo | 0.625 in |
| Diámetro del pomo | 15.9 mm |
| Altura del pomo | 6.4 mm |
| Altura del pomo | 0.250 in |
| Precio por pieza IVA incluido | 0.9383 GBP |
| Medida de la rosca | M5 |
| Finalizar | Sin acabado |
| Material de inserción | Aluminio |
| Tipo de inserto | A través del orificio |
| Color del pomo | Black |
| Material del pomo | Acetato |
| Material del espárrago | No aplicable |
| Código de material | 3926300090 |
| Color | Negro |
| Material roscado | Aluminio |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar