10260999
466361
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 250 - 1249 | 1,6184 € |
| 1250 + | 1,5374 € |
| Medida de la rosca | M8 |
|---|---|
| Diámetro del cuerpo | 1.181 in |
| Diámetro del cuerpo | 30.0 mm |
| Altura general | 2.362 in |
| Altura general | 60.0 mm |
| Altura del vástago | 1.181 in |
| Altura del vástago | 30.0 mm |
| Longitud de la rosca | 1.181 in |
| Longitud de la rosca | 30.0 mm |
| Color | Negro |
| Código de material | 3926300090 |
| Material del pomo | PA |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar