10160916
MLO-4
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 6,7382 € |
| 5 + | 6,4103 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M12 |
|---|---|
| Altura del pomo | 1.5 in |
| Altura del pomo | 38.1 mm |
| Diámetro del vástago | 0.752 in |
| Diámetro del vástago | 19.1 mm |
| Longitud de la rosca | 17.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.669 in |
| Color | Negro |
| Código de material | 3926300090 |
| Estilo del pomo | Round Mushroom |
| Tipo de montaje | Threaded Insert |
| Material del pomo | Fenólico |
| Método de montaje | Threaded |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar