Menu Search

Pomo de gota de sebo 51.6 mm M8 Fenólico Negro

Referencia de Essentra:

10160893

Número de pieza del fabricante:

MLO-2

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 7,1931 €
5 + 6,844 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

7,19 €

1 x 7,1931 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Altura del pomo 38.1 mm
Diámetro del vástago 19.1 mm
Longitud de la rosca 11.0 mm
Color Negro
Código de material 3926300090
Estilo del pomo Round Mushroom
Tipo de montaje Threaded Insert
Material del pomo Fenólico
Método de montaje Threaded

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros