10160886
MLO-1
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 5,59 € |
5 + | 5,31 € |
Thread Size | M6 |
---|---|
Knob Diameter | 51.6 mm |
Knob Diameter | 2.031 in |
Knob Height | 38.1 mm |
Knob Height | 1.5 in |
Stem Diameter | 19.1 mm |
Stem Diameter | 0.752 in |
Thread Length | 11.0 mm |
Thread Length | 0.433 in |
Colour | Black |
Commodity Code | 3926300090 |
Knob Style | Round Mushroom |
Mount Type | Threaded Insert |
Knob Material | Phenolic |
Mounting Method | Threaded |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar