Menu Search

Pomos esféricos 50.0 mm M12 PP Negro

Referencia de Essentra:

10189269

Número de pieza del fabricante:

1219149

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 26,7491 €
10 - 49 12,7308 €
50 + 12,1025 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

26,75 €

1 x 26,7491 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12
Altura del pomo 64.0 mm
Diámetro del vástago 37.0 mm
Longitud de la rosca 20.0 mm
Peso 79.0 g
Color Negro
Código de material 3926909790
Estilo del pomo Gota de sebo
Tipo de montaje Threaded Insert
Material del pomo PP
Método de montaje Threaded

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros