Menu Search

Pomos de auto-montaje

En stock

Los pomos de autoensamblaje están diseñados sin fijaciones internas y permiten una amplia gama de opciones de insertos roscados macho y hembra y vienen en una amplia gama de estilos para adaptarse a cualquier aplicación. Estos pomos de ajuste a presión permiten una flexibilidad a través de los herrajes y zócalos estándar

Código De La Serie: SR1580

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Diámetro del núcleo Altura del pomo Altura del núcleo Compra
0,1487 € - 0,329 € 4002 En stock
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
0,1973 € - 0,4364 € 2030 En stock
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,1657 € - 0,3667 € 5355 En stock
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1777 € - 0,3928 € 11300 En stock
15.9 mm
10.7 mm
6.4 mm
2 mm
0,2003 € - 0,4424 € 2065 En stock
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,1844 € - 0,4074 € 3900 En stock
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
1,0705 € - 2,3661 € 1015 En stock
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
1,8693 € - 4,133 € 300 En stock
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
0,6082 € - 1,3446 € 1450 En stock
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
1,0297 € - 2,2761 € 2360 En stock
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
1,4745 € - 3,2596 € 1560 En stock
31.8 mm
16 mm
21.1 mm
5.1 mm
0,1764 € - 0,3899 € 21950 En stock
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
0,1961 € - 0,4337 € 1365 En stock
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,2094 € - 0,4626 € 2450 En stock
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1777 € - 0,3928 € 1050 En stock
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
1,8693 € - 4,133 € 1250 En stock
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
2,3174 € - 5,1225 € 2950 En stock
44.5 mm
19.1 mm
26.4 mm
13.7 mm
0,5754 € - 1,2718 € 1770 En stock
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
0,6054 € - 1,3389 € 1400 En stock
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
1,3824 € - 3,0558 € 1680 En stock
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
  • de 2
Pomo de mariposa 1.500 in M8 Acetato Negro

10559109

Rango de precios
0,329 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
4002 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    16 mm
  • Altura del núcleo
    10.4 mm
  • Diámetro del pomo
    38.1 mm
  • Altura del pomo
    10.4 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
Pomo Moleteado 1.500 in M8 Acetato Negro

10559093

Rango de precios
0,4364 € - 0,1973 €

Niveles de existencias
2030 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    9.5 mm
  • Altura del núcleo
    19.8 mm
  • Diámetro del pomo
    38.1 mm
  • Altura del pomo
    12.1 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo Moleteado 1.000 in M5 Acetato Negro

10559017

Rango de precios
0,3667 € - 0,1657 €

Niveles de existencias
5355 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15 mm
  • Altura del núcleo
    2.5 mm
  • Diámetro del pomo
    25.4 mm
  • Altura del pomo
    9.7 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
Pomo Moleteado 0.625 in M5 Acetato Negro

10558997

Rango de precios
0,3928 € - 0,1777 €

Niveles de existencias
11300 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    10.7 mm
  • Altura del núcleo
    2 mm
  • Diámetro del pomo
    15.9 mm
  • Altura del pomo
    6.4 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
Pomo Moleteado 1.500 in M6 Acetato Negro

10559055

Rango de precios
0,4424 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
2065 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    9.5 mm
  • Altura del núcleo
    19.8 mm
  • Diámetro del pomo
    38.1 mm
  • Altura del pomo
    12.1 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo Moleteado 1.000 in M8 Acetato Negro

10559079

Rango de precios
0,4074 € - 0,1844 €

Niveles de existencias
3900 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15 mm
  • Altura del núcleo
    2.5 mm
  • Diámetro del pomo
    25.4 mm
  • Altura del pomo
    9.7 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
Pomo de estrella 1.750 in M10 PP Negro

10558706

Rango de precios
2,3661 € - 1,0705 €

Niveles de existencias
1015 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    22.4 mm
  • Altura del núcleo
    19.1 mm
  • Diámetro del pomo
    44.5 mm
  • Altura del pomo
    31.8 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 2.380 in M10 PP Negro

10558737

Rango de precios
4,133 € - 1,8693 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    31.8 mm
  • Altura del núcleo
    15.7 mm
  • Diámetro del pomo
    60.5 mm
  • Altura del pomo
    31.2 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 2.250 in M10 PP Negro

10558713

Rango de precios
1,3446 € - 0,6082 €

Niveles de existencias
1450 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    25.1 mm
  • Altura del núcleo
    11.9 mm
  • Diámetro del pomo
    57.2 mm
  • Altura del pomo
    24.9 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de 3 brazos 1.750 in M6 PP Negro

10558539

Rango de precios
2,2761 € - 1,0297 €

Niveles de existencias
2360 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    19.1 mm
  • Altura del núcleo
    12.4 mm
  • Diámetro del pomo
    44.5 mm
  • Altura del pomo
    26.9 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de mariposa 1.250 in M6 PP Negro

10558621

Rango de precios
3,2596 € - 1,4745 €

Niveles de existencias
1560 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    16 mm
  • Altura del núcleo
    5.1 mm
  • Diámetro del pomo
    31.8 mm
  • Altura del pomo
    21.1 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo Moleteado 0.375 in M3 Acetato Negro

10558959

Rango de precios
0,3899 € - 0,1764 €

Niveles de existencias
21950 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    9.1 mm
  • Altura del núcleo
    1.5 mm
  • Diámetro del pomo
    9.5 mm
  • Altura del pomo
    5.8 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
Pomo Moleteado 1.500 in M10 Acetato Negro

10558935

Rango de precios
0,4337 € - 0,1961 €

Niveles de existencias
1365 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    9.5 mm
  • Altura del núcleo
    19.8 mm
  • Diámetro del pomo
    38.1 mm
  • Altura del pomo
    12.1 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de mariposa 1.780 in M1 Acetato Negro

10558942

Rango de precios
0,4626 € - 0,2094 €

Niveles de existencias
2450 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    20.3 mm
  • Altura del núcleo
    12.7 mm
  • Diámetro del pomo
    45.2 mm
  • Altura del pomo
    12.7 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
Pomo Moleteado 0.500 in M4 Acetato Negro

10558973

Rango de precios
0,3928 € - 0,1777 €

Niveles de existencias
1050 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    10.7 mm
  • Altura del núcleo
    1.8 mm
  • Diámetro del pomo
    12.7 mm
  • Altura del pomo
    6.4 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
Pomo de estrella 2.380 in M6 PP Negro

10558591

Rango de precios
4,133 € - 1,8693 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    31.8 mm
  • Altura del núcleo
    15.7 mm
  • Diámetro del pomo
    60.5 mm
  • Altura del pomo
    31.2 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 1.750 in M6 PP Negro

10558546

Rango de precios
5,1225 € - 2,3174 €

Niveles de existencias
2950 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    19.1 mm
  • Altura del núcleo
    13.7 mm
  • Diámetro del pomo
    44.5 mm
  • Altura del pomo
    26.4 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de 3 brazos 2.000 in M8 PP Negro

10558683

Rango de precios
1,2718 € - 0,5754 €

Niveles de existencias
1770 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    19.1 mm
  • Altura del núcleo
    12.4 mm
  • Diámetro del pomo
    50.8 mm
  • Altura del pomo
    27.7 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 2.250 in M8 PP Negro

10558652

Rango de precios
1,3389 € - 0,6054 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    25.1 mm
  • Altura del núcleo
    11.9 mm
  • Diámetro del pomo
    57.2 mm
  • Altura del pomo
    24.9 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 1.750 in M8 PP Negro

10558669

Rango de precios
3,0558 € - 1,3824 €

Niveles de existencias
1680 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    31.8 mm
  • Altura del núcleo
    7.1 mm
  • Diámetro del pomo
    44.5 mm
  • Altura del pomo
    21.8 mm
  • Color del pomo
    Black