Menu Search

Pomos de auto-montaje

En stock

Los pomos de autoensamblaje están diseñados sin fijaciones internas y permiten una amplia gama de opciones de insertos roscados macho y hembra y vienen en una amplia gama de estilos para adaptarse a cualquier aplicación. Estos pomos de ajuste a presión permiten una flexibilidad a través de los herrajes y zócalos estándar

Código De La Serie: SR1580

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Diámetro del núcleo Altura del pomo Altura del núcleo Compra
0,1448 € - 0,3204 € 4002 En stock
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
0,2012 € - 0,4449 € 455 En stock
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
0,1807 € - 0,3996 € 1614 En stock
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1526 € - 0,3374 € 8500 En stock
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
0,1718 € - 0,3796 € 21981 En stock
9.7 mm
8.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
0,1796 € - 0,3967 € 3900 En stock
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1951 € - 0,4308 € 2065 En stock
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
0,1909 € - 0,4223 € 1395 En stock
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
0,2039 € - 0,4505 € 2498 En stock
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
0,173 € - 0,3825 € 50 En stock
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
0,1921 € - 0,4249 € 2058 En stock
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
0,1613 € - 0,357 € 5393 En stock
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,173 € - 0,3825 € 11313 En stock
16.0 mm
10.7 mm
6.4 mm
2.0 mm
0,4499 € - 0,9947 € 1450 En stock
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
0,5895 € - 1,3037 € 1400 En stock
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
1,346 € - 2,9755 € 1704 En stock
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
1,7948 € - 3,9673 € 950 En stock
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
2,9357 € - 6,4897 € 3080 En stock
35.1 mm
24.9 mm
15.0 mm
4.3 mm
1,5252 € - 3,3722 € 494 En stock
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,8076 € - 3,9958 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
  • de 2
Pomo de mariposa 38.1 mm M8 Acetato Negro

10559109

Rango de precios
0,3204 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
4002 En stock
Atributos
  • Altura del núcleo
    10.4 mm
  • Diámetro del pomo
    38.1 mm
  • Altura del pomo
    16 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
  • Color del pomo
    Black
Pomo de mariposa 38.1 mm M6 Acetato Negro

10559062

Rango de precios
0,4449 € - 0,2012 €

Niveles de existencias
455 En stock
Atributos
  • Altura del núcleo
    10.4 mm
  • Diámetro del pomo
    38.1 mm
  • Altura del pomo
    16 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
  • Color del pomo
    Black
Pomo Moleteado 25.4 mm M6 Acetato Negro

10559048

Rango de precios
0,3996 € - 0,1807 €

Niveles de existencias
1614 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15.0 mm
  • Altura del núcleo
    2.5 mm
  • Diámetro del pomo
    25.4 mm
  • Altura del pomo
    9.7 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
Pomo Moleteado 19.1 mm M6 Acetato Negro

10559024

Rango de precios
0,3374 € - 0,1526 €

Niveles de existencias
8500 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    13.2 mm
  • Altura del núcleo
    3.6 mm
  • Diámetro del pomo
    19.1 mm
  • Altura del pomo
    7.9 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
Pomo Moleteado 9.7 mm M3 Acetato Negro

10558959

Rango de precios
0,3796 € - 0,1718 €

Niveles de existencias
21981 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    8.1 mm
  • Altura del núcleo
    1.5 mm
  • Diámetro del pomo
    9.7 mm
  • Altura del pomo
    5.8 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
Pomo Moleteado 25.4 mm M8 Acetato Negro

10559079

Rango de precios
0,3967 € - 0,1796 €

Niveles de existencias
3900 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15.0 mm
  • Altura del núcleo
    2.5 mm
  • Diámetro del pomo
    25.4 mm
  • Altura del pomo
    9.7 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
Pomo Moleteado 38.1 mm M6 Acetato Negro

10559055

Rango de precios
0,4308 € - 0,1951 €

Niveles de existencias
2065 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    19.8 mm
  • Altura del núcleo
    10.3 mm
  • Diámetro del pomo
    38.1 mm
  • Altura del pomo
    9.5 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo Moleteado 38.1 mm M10 Acetato Negro

10558935

Rango de precios
0,4223 € - 0,1909 €

Niveles de existencias
1395 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    19.8 mm
  • Altura del núcleo
    10.3 mm
  • Diámetro del pomo
    38.1 mm
  • Altura del pomo
    9.5 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de mariposa 45.2 mm M10 Acetato Negro

10558942

Rango de precios
0,4505 € - 0,2039 €

Niveles de existencias
2498 En stock
Atributos
  • Altura del núcleo
    12.7 mm
  • Diámetro del pomo
    45.2 mm
  • Altura del pomo
    20.3 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
  • Color del pomo
    Black
Pomo Moleteado 12.7 mm M4 Acetato Negro

10558973

Rango de precios
0,3825 € - 0,173 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    10.7 mm
  • Altura del núcleo
    1.8 mm
  • Diámetro del pomo
    12.7 mm
  • Altura del pomo
    6.4 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
Pomo Moleteado 38.1 mm M8 Acetato Negro

10559093

Rango de precios
0,4249 € - 0,1921 €

Niveles de existencias
2058 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    19.8 mm
  • Altura del núcleo
    10.3 mm
  • Diámetro del pomo
    38.1 mm
  • Altura del pomo
    9.5 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo Moleteado 25.4 mm M5 Acetato Negro

10559017

Rango de precios
0,357 € - 0,1613 €

Niveles de existencias
5393 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15.0 mm
  • Altura del núcleo
    2.5 mm
  • Diámetro del pomo
    25.4 mm
  • Altura del pomo
    9.7 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
Pomo Moleteado 16.0 mm M5 Acetato Negro

10558997

Rango de precios
0,3825 € - 0,173 €

Niveles de existencias
11313 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    10.7 mm
  • Altura del núcleo
    2.0 mm
  • Diámetro del pomo
    16.0 mm
  • Altura del pomo
    6.4 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
Pomo de estrella 35.1 mm M8 PP Negro

10558638

Rango de precios
0,9947 € - 0,4499 €

Niveles de existencias
1450 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    21.6 mm
  • Altura del núcleo
    17.8 mm
  • Diámetro del pomo
    35.1 mm
  • Altura del pomo
    29.2 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 57.2 mm M8 PP Negro

10558652

Rango de precios
1,3037 € - 0,5895 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    25.1 mm
  • Altura del núcleo
    11.9 mm
  • Diámetro del pomo
    57.2 mm
  • Altura del pomo
    24.9 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 44.5 mm M8 PP Negro

10558669

Rango de precios
2,9755 € - 1,346 €

Niveles de existencias
1704 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    31.8 mm
  • Altura del núcleo
    7.1 mm
  • Diámetro del pomo
    44.5 mm
  • Altura del pomo
    21.8 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 63.5 mm M10 PP Negro

10558690

Rango de precios
3,9673 € - 1,7948 €

Niveles de existencias
950 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    24.9 mm
  • Altura del núcleo
    9.1 mm
  • Diámetro del pomo
    63.5 mm
  • Altura del pomo
    25.4 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 35.1 mm M6 PP Negro

10558584

Rango de precios
6,4897 € - 2,9357 €

Niveles de existencias
3080 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    24.9 mm
  • Altura del núcleo
    4.3 mm
  • Diámetro del pomo
    35.1 mm
  • Altura del pomo
    15.0 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 60.5 mm M12 PP Negro

10558751

Rango de precios
3,3722 € - 1,5252 €

Niveles de existencias
494 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    31.8 mm
  • Altura del núcleo
    15.7 mm
  • Diámetro del pomo
    60.5 mm
  • Altura del pomo
    31.2 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 63.5 mm M12 PP Negro

10558744

Rango de precios
3,9958 € - 1,8076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    24.9 mm
  • Altura del núcleo
    9.1 mm
  • Diámetro del pomo
    63.5 mm
  • Altura del pomo
    25.4 mm
  • Color del pomo
    Black