Menu Search

Pomos de agarre estriados

En stock

Los pomos de agarre macho tienen una textura moleteada alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos de gran resistencia encajan en aplicaciones hembra y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Material roscado Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
5,2962 € - 5,5753 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M8
Acero zincado
Espárrago roscado
25.0 mm
PA
3,3153 € - 3,4896 € 10590 En stock
30.0 mm
M6
Latón
Espárrago roscado
40.0 mm
PA
  • de 6
Pomo Moleteado 32.0 mm Espárrago roscado M8 25.0 mm PA Negro

10639634

Rango de precios
5,5753 € - 5,2962 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Altura del pomo
    13.0 mm
  • Altura general
    47.0 mm
Rueda manual 30.0 mm M6 40.0 mm PA Negro

10333167

Rango de precios
3,4896 € - 3,3153 €

Niveles de existencias
10590 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Altura del pomo
    10.0 mm
  • Altura general
    55.0 mm