Menu Search

Pomo Moleteado 31.0 mm M5 10.0 mm PP Negro

Referencia de Essentra:

10189016

Número de pieza del fabricante:

1219110

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 3,0456 €
5 - 9 2,8861 €
10 + 2,7555 €
Paquete estándar: 5

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

3,05 €

1 x 3,0456 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M5
Longitud de la rosca 10.0 mm
Diámetro del pomo 31.0 mm
Altura del pomo 12.5 mm
Altura general 34.0 mm
Diámetro del vástago 15.0 mm
Altura del vástago 11.5 mm
Color Negro
Material roscado Acero zincado
Tipo de montaje Macho
Material del pomo PP
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros