Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Material roscado | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2355 € - 4,9419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 0,4155 € - 0,9185 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Latón
|
Hembra
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6918 € - 3,7399 € | 3200 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 1,3453 € - 2,974 € | 1100 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 2,0167 € - 2,1228 € | 2 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Latón
|
Hembra
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 12,154 € - 12,8029 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Latón
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 9,5584 € - 10,0631 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7336 € - 2,8737 € | 3 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Latón
|
Hembra
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 18,8078 € - 19,7966 € | 36 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
Latón
|
Threaded Through Hole
|
1.457 in
37.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3144 € - 2,4359 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Latón
|
Hembra
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3089 € - 2,8932 € | 3580 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 13,8638 € - 14,5848 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Latón
|
Threaded Through Hole
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 13,5548 € - 14,2655 € | 50 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 10,4442 € - 10,9901 € | 8 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Latón
|
Orificio ciego roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 0,3315 € - 0,3491 € | 250 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Hembra
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 8,3533 € - 8,7962 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Latón
|
Orificio ciego roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,8544 € - 4,0989 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 2,0167 € - 2,1228 € | 20 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Latón
|
Hembra
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||
| 16,4903 € - 17,3555 € | 160 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Latón
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 0,3586 € - 0,3775 € | 439 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
PA
|
Hembra
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar