10222393
258062559935
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 2,7233 € |
| 50 + | 2,5832 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Longitud de la rosca | 0.551 in |
| Longitud de la rosca | 14.0 mm |
| Diámetro del pomo | 0.984 in |
| Diámetro del pomo | 25.0 mm |
| Diámetro de la base | 0.63 in |
| Diámetro de la base | 16.0 mm |
| Altura de la base | 0.315 in |
| Altura de la base | 8.0 mm |
| Diámetro de la rueda manual | 0.984 in |
| Diámetro de la rueda manual | 25.0 mm |
| Longitud por debajo del cabezal | 0.315 in |
| Longitud por debajo del cabezal | 8.0 mm |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estilo de la rueda de mano | Estriado |
| Medida de la rosca | M6 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar