Menu Search

Pomo Moleteado M5 10.0 mm Nylon Polymer Negro

Referencia de Essentra:

10222386

Número de pieza del fabricante:

258051659935

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 2,2505 €
50 + 2,1382 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

22,51 €

10 x 2,2505 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Longitud de la rosca 10.0 mm
Diámetro del pomo 16.0 mm
Diámetro de la base 11.0 mm
Altura de la base 5.0 mm
Diámetro de la rueda manual 16.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Estilo de la rueda de mano Estriado
Medida de la rosca M5
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros