10222379
258041659935
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 2,3648 € |
| 50 + | 2,2464 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Longitud de la rosca | 0.394 in |
| Longitud de la rosca | 10.0 mm |
| Diámetro del pomo | 0.63 in |
| Diámetro del pomo | 16.0 mm |
| Diámetro de la base | 11.0 mm |
| Diámetro de la base | 0.433 in |
| Altura de la base | 5.0 mm |
| Altura de la base | 0.197 in |
| Diámetro de la rueda manual | 0.63 in |
| Diámetro de la rueda manual | 16.0 mm |
| Longitud por debajo del cabezal | 5.0 mm |
| Longitud por debajo del cabezal | 0.197 in |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estilo de la rueda de mano | Estriado |
| Medida de la rosca | M4 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar