Menu Search

Pomos cónicos

En stock

Los pomos cónicos ofrecen un agarre superior en forma de bola con una longitud de eje mayor y están disponibles en una amplia gama de formas y tamaños. Estos pomos de estilo palanca permiten un agarre excelente para operaciones de posicionamiento, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1533 ,SR6538

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Compra
2,2245 € - 4,9167 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Espárrago roscado
2,6804 € - 2,8243 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Orificio ciego roscado
4,9632 € - 5,2287 € 100 En stock
M12
Orificio ciego roscado
6,0401 € - 6,3469 € 10 En stock
M10
Espárrago roscado
3,3384 € - 3,5098 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Orificio ciego roscado
5,4218 € - 5,7037 € 199 En stock
M12
Orificio ciego roscado
4,0016 € - 4,2116 € 379 En stock
M8
Threaded Hole
3,8225 € - 4,0239 € 175 En stock
M8
Orificio ciego roscado
4,9632 € - 5,2287 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Orificio ciego roscado
6,0401 € - 6,3469 € 26 En stock
M10
Espárrago roscado
10,832 € - 11,3926 € 3 En stock
M12
Espárrago roscado
3,3384 € - 3,5098 € 142 En stock
M8
Orificio ciego roscado
4,4771 € - 4,7088 € 60 En stock
M10
Orificio ciego roscado
10214268 3,294 € - 3,4653 € 220 En stock
M6
Threaded Hole
4,6755 € - 4,9188 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Espárrago roscado
7,8384 € - 8,2615 € 10 En stock
M12
Espárrago roscado
10260791 1,6808 € - 3,716 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Through Hole
0,8591 € - 1,8989 € 3100 En stock
M8
0,385 € - 0,8511 € 2900 En stock
M6
5,1732 € - 5,444 € 66 En stock
M8
Threaded Hole
  • de 4
Pomo ahusado 26.0 mm M12 Negro

10380383

Rango de precios
4,9167 € - 2,2245 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Pomo ahusado 20.0 mm M6 Negro PA

10214152

Rango de precios
2,8243 € - 2,6804 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 28.0 mm M12 Negro Fenólico

10189498

Rango de precios
5,2287 € - 4,9632 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 23.0 mm M10 Negro

10189399

Rango de precios
6,3469 € - 6,0401 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 23.0 mm M10 Negro PA

10214190

Rango de precios
3,5098 € - 3,3384 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7318159589
Pomo ahusado 26.0 mm M12 Negro PA

10214237

Rango de precios
5,7037 € - 5,4218 €

Niveles de existencias
199 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 20.0 mm M8 Negro

10214275

Rango de precios
4,2116 € - 4,0016 €

Niveles de existencias
379 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 23.0 mm M8 Negro Fenólico

10189429

Rango de precios
4,0239 € - 3,8225 €

Niveles de existencias
175 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 28.0 mm M10 Negro Fenólico

10189481

Rango de precios
5,2287 € - 4,9632 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 23.0 mm M10 Negro

10189382

Rango de precios
6,3469 € - 6,0401 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 31.0 mm M12 Negro

10189276

Rango de precios
11,3926 € - 10,832 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 23.0 mm M8 Negro PA

10214183

Rango de precios
3,5098 € - 3,3384 €

Niveles de existencias
142 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M10 Negro PA

10214220

Rango de precios
4,7088 € - 4,4771 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 20.0 mm M6 Negro

10214268

Rango de precios
3,4653 € - 3,294 €

Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 21.0 mm M8 Negro

10189351

Rango de precios
4,9188 € - 4,6755 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 28.0 mm M12 Negro

10189474

Rango de precios
8,2615 € - 7,8384 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 26.0 mm M12 Negro PA

10260791

Rango de precios
3,716 € - 1,6808 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Through Hole
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7318190090
Pomo ahusado 24.0 mm M8 Negro

10261125

Rango de precios
1,8989 € - 0,8591 €

Niveles de existencias
3100 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Nylon 6
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 18.0 mm M6 Negro

10261163

Rango de precios
0,8511 € - 0,385 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Nylon 6
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M8 Negro

10214299

Rango de precios
5,444 € - 5,1732 €

Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090