Menu Search

Polea de correa redonda 20.0 mm 7.5 mm 6.0 mm POM

This round belt pulley is made of POM and is suitable for flexible connections between elements and numerous suspending application requiring a motion control by pulling.
Referencia de Essentra:

10117132

Número de pieza del fabricante:

024002500005

4200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 1,2824 €
125 + 1,2181 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

32,06 €

25 x 1,2824 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de rueda 20.0 mm
Anchura de la rueda 7.5 mm
Anchura de la cinta 3.8 mm
Diámetro del orificio 6.0 mm
Color Natural
Código de material 3926909790
Material completo Polioximetileno
Referencia UL
Referencia RoHs
Diámetro general 25.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros