Menu Search

Plato elevador para cierre deslizante 40.0 5.5 Acero inoxidable 304

El plato elevador utilizado con cierres deslizantes es rectangular y plano. Se utilizan para aumentar la altura de la superficie de bloqueo para hacer que resulte más accesible y sencilla de usar. Mejoran la estabilidad y durabilidad de los cierres, garantizando que mantienen la posición de forma segura no se mueven ni desplazan durante el uso.
Referencia de Essentra:

20190958

Número de pieza del fabricante:

20190958

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 6,6959 €
10 - 19 6,0295 €
20 - 49 5,691 €
50 - 99 5,3631 €
100 + 5,0246 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

6,70 €

1 x 6,6959 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 5.5
Material Acero inoxidable 304
Código de material 8466209800

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros