Menu Search

Plato para balanza - Doble balanza 100.0 90.0 Aluminio

Las placas de escala dobles están diseñadas para proporcionar un posicionamiento preciso y repetible de las abrazaderas deslizantes a lo largo de guías o ejes lineales. Cuentan con una escala o cuadro marcado en los dos bordes que permite a los usuarios hacer mediciones precisas. Tiene un método de montaje adhesivo y es resistente al desgaste.
Referencia de Essentra:

20191795

Número de pieza del fabricante:

20191795

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 5,6856 €
10 - 19 5,1088 €
20 - 49 4,8307 €
50 - 99 4,5423 €
100 + 4,2642 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

5,69 €

1 x 5,6856 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Doble balanza
Tipo de montaje Screw Mount
d1 3.5
Material Aluminio
Código de material 8466209800

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros