10207406
1334518
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 70,9579 € |
| 5 + | 67,4037 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Número de orificios | 12 |
|---|---|
| Configuración del orificio | 8,0 - 12,0 mm (x12) |
| Color | Negro |
| Material de la placa | EPDM |
| Material completo de la brida | Poliamida |
| Longitud general | 5.807 in |
| Longitud general | 147.5 mm |
| Profundidad general | 25.0 mm |
| Profundidad general | 0.984 in |
| Diámetro del orificio de montaje | 5.5 mm |
| Diámetro del orificio de montaje | 0.217 in |
| Anchura de espaciado del orificio de montaje | 1.26 in |
| Anchura de espaciado del orificio de montaje | 32.0 mm |
| Precio por pieza IVA incluido | 78.9537 EUR |
| Código de material | 3926909790 |
| Material de la brida | PA |
| Referencia | Clasificación IP |
| Referencia | DIN |
| Referencia | UL |
| Longitud de espaciado del orificio de montaje | 130.0 mm |
| Longitud de espaciado del orificio de montaje | 5.118 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar