Menu Search

Sistema de entrada de cables 11 PA Negro

Esta placa de entrada de cables de nylon proporciona tecnología de entrada y conexión sin herramientas para máquinas y equipos. Puede utilizarse con una amplia gama de medidas de aros pasacables según los requisitos de cableado. Ofrece protección IP66 para su uso en armarios y conjuntos eléctricos.
Referencia de Essentra:

10207390

Número de pieza del fabricante:

1334517

2 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 70,9579 €
5 + 67,4037 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

70,96 €

1 x 70,9579 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Número de orificios 11
Configuración del orificio 3,0 - 6,5 mm (x4) 5,0 - 9,2 mm (x4) 14,0 - 20,0 mm (x3)
Color Negro
Material de la placa EPDM
Material completo de la brida Poliamida
Longitud general 147.5 mm
Profundidad general 25.0 mm
Diámetro del orificio de montaje 5.5 mm
Anchura de espaciado del orificio de montaje 32.0 mm
Precio por pieza IVA incluido 78.9537 EUR
Código de material 3926909790
Material de la brida PA
Referencia Clasificación IP
Referencia UL
Referencia DIN
Longitud de espaciado del orificio de montaje 130.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros