10390757
495141
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 + | 258,2716 € |
Stroke Length | 16.2 mm |
---|---|
Stroke Length | 0.638 in |
Width | 221.0 mm |
Width | 8.701 in |
Length | 218.0 mm |
Length | 8.583 in |
Depth | 37.0 mm |
Depth | 1.457 in |
Weight | 0.75 kg |
Weight | 1.7 lbs |
Compatible Rivet Type | Blind |
Operation Type | Hand Operated - Manual |
Colour | Blue |
Material | Plastic |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar